Nouveauté

Kit pour jumelage de 2 armoires XL³HP 630 IP55 - pour association horizontale ou verticale

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal

17,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Kit de jumelage pour coffrets et armoires IP55
  • Composition : accessoires de montage et vis
  • Obligatoire pour jumeler 2 coffrets ou armoires
  • À associer avec joint d'étanchéité référence 3KIP55

Les + utilisation

Pour l'association horizontale ou verticale de 2 armoires IP55

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec le coffret de distribution plastique

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    250mm
  • Largeur
    20mm
  • Hauteur
    20mm
  • Profondeur
    20mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972854573

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations