Nouveauté

Kit pour unité fonctionnelle forme 4 connexion arrière hauteur 150mm largeur 800mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

610,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Kit de séparation des connexions amont et aval
  • Composition : 4 traverses de profondeur, cloison inférieure horizontale pour unité fonctionnelle, kits de cloisons arrière à connexions séparées en amont et en aval
  • Hauteur optimisée 150mm
  • Unités fonctionnelles latérales frontales à fermer avec cloison de séparation verticale référence 3CV030095

Avantages

  • Marques de position de montage données par le logiciel de conception XLPro4

Les + utilisation

Installation sans erreur de la profondeur de la plaque de montage grâce aux marques de position de montage sur la traverse

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le marquage doit être visible depuis la face avant du panneau et depuis le haut - Pour un montage dans une armoire d'une profondeur de 400 mm

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur / barre de séparation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Largeur
    700mm
  • Hauteur
    150mm
  • Profondeur
    30mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972855174

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations