Télécharger l'image en grand format

Lampe E10 220V 7W

  • Ref. 0 898 41
  • LEGRAND

Lampe E10 220V 7W

fabrique-en-france

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la lampe (Min-Max)
    7-7W
  • Tension de lampe (Min-Max)
    220-220V
  • Culot
    E10
  • Technologie
    Lampe à incandescence
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Diamètre
    16mm
  • Longueur totale
    37mm
  • EAN/Gencode
    3245060898410