Télécharger l'image en grand format

Lampe E12 230V 3W

  • Ref. 0 898 03
  • LEGRAND

Appareillage saillie, une lampe pour maintenance des appareils de signalisation

fabrique-en-france

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la lampe (Min-Max)
    3-3W
  • Tension de lampe (Min-Max)
    230-230V
  • Culot
    E10
  • Technologie
    Lampe à incandescence
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Diamètre
    16mm
  • Longueur totale
    35mm
  • Durée de vie nominale moyenne
    2000h
  • EAN/Gencode
    3245060898038