Télécharger l'image en grand format

LEDs pour commandes axiales 230V Livinglight verte

  • Ref. BTLN4743/230V
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, un voyant LED à monter sur les mécanismes

5,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • LED pour commandes axiales 230V Livinglight
  • Vert

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz (Min-Max)
    127-240V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz (Min-Max)
    127-240V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse
    Vert
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    55mm
  • Profondeur
    50mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    5-40°C
  • EAN/Gencode
    8005543567920

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations