Télécharger l'image en grand format

Manchon pour conduits Ø32mm - sable RAL1015

  • Ref. 06204
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

2,92 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Manchon pour conduit de diamètre 32mm
  • Couleur sable RAL1015

Avantages

  • 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
  • Accessoires disponibles en diamètre 16mm à - 63mm pour une finition parfaite
  • Le système conduit + accessoires peut être peint avec des peintures adaptées : - Peinture de type glycérophtalique - Peinture de type acrylique

Les + utilisation

Permet l'assemblage parfait de deux longueurs de conduit et une protection optimale des câbles électriques ou conducteurs

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyoléfine
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Qualité du revêtement de surface
    Non revêtu
  • Surface polie
    Non
  • Surface brossée
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Modèle
    Fiche
  • Pour diamètre de tube nominal
    32mm
  • EAN/Gencode
    3414971494268

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1144 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)