Télécharger l'image en grand format

Mecanisme interverrouillage arrière inverseur de sources pour 2 DPX³ 250 HP débrochable ou extractible

  • Ref. 4 238 29
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

1323,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mécanisme d'interverrouillage arrière conçu pour deux DPX³ 250 HP débrochables ou extractibles, garantissant une sécurité optimale dans les configurations critiques
  • Compatible avec la gamme DPX³, offrant des disjoncteurs de puissance avec des calibres de 16 A à 1600 A et des pouvoirs de coupure jusqu'à 100 kA
  • Adapté aux inverseurs de sources, ce mécanisme assure une continuité de service maximale grâce à la sélectivité dynamique et logique des unités de protection DPX³ électroniques
  • Conception sans halogène, respectant les normes environnementales et garantissant une utilisation sûre dans des environnements sensibles
  • Solution robuste et fiable pour les tableaux de distribution, intégrant des déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon les besoins de protection

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Autre
  • Fonction
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    80
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    8
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    250A
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    480mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    530mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971916012

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations