Télécharger l'image en grand format

Micromodule émetteur technologie Zigbee 3.0 et Green Power pour lecteur de badge

  • Ref. 0 884 20
  • LEGRAND

Equipement pour gestion de la chambre d'hôtel compatible avec commandes radio Ux One

216,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Directement installé à l'intérieur de la boîte à l'arrière du lecteur de badge
  • Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fonctionnalités Proxy et Sink
  • Portée 150m en champ libre point à point

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    300W
  • Puissance max. de commutation LED
    30W
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    100-240V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Non
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-1.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972020558

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations