Mini-commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° - 2P - 4 contacts -fixation centrale Ø22 sur porte
- Ref. 0 235 06
- LEGRAND
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
  70,84   €  
   Tarif professionnel de référence HT 
 hors éco-contribution 
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Mini-commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
- Manette 
 - 2 pôles
 - Gamme mini-com
 - Valeur maximum en AC21 : 10A
 - 4 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)
Les + installation
Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm
Les + utilisation
Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
Recommandations / restrictions d’usages
- Encombrement réduit pour gain de place dans les installations
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.290 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.292 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00261FR00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096896000-A Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
-   Type d'interrupteur  Commutateur multi-positions
-   Nombre de pôles  2
-   Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA  400V
-   Courant permanent nominal (Iu)  10A
-   Nombre de positions de commutation  3
-   Avec position 0  Oui
-   Avec retour automatique à la position 0  Non
-   Type de construction de l'appareil  Appareil encastré
-   Appareil complet dans un boîtier  Non
-   Finition de l'élément d'actionnement  Manette / levier
-   Taille du panneau frontal  30 x 30 mm
-   Indice de protection (IP), face avant  IP65
-   EAN/Gencode  3245060235062
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
  Produit ajouté à la liste de matériel     
 Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
  {{title}}   
 Veuillez sélectioner votre liste
  {{name}} a bien été ajouté aux favoris.  
   main