Télécharger l'image en grand format

Montant DIN à couper profilé en C - longueur 2m

  • Ref. 0 389 71
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic et Marina, équipement pour coffret

77,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Montant à couper Lina 25
  • Longueur 2m
  • Profil C

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Barre profilée
  • Largeur
    27mm
  • Hauteur
    15mm
  • Profondeur
    2000mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3245060389710

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations