Télécharger l'image en grand format

Montants de structure 1800mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

702,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 montants
  • Hauteur 1800mm
  • Se fixent sur l'ensemble toit-base
  • Pour panneaux latéraux et arrière
  • 2 montants peints pour le montage avant, 2 montants galvanisés pour le montage arrière

Avantages

  • Marquage sur les montants verticaux pour une installation rapide et sans erreur du système de traverses

Les + utilisation

Peut être assemblé au sol par une seule personne

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1800mm
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    1700mm
  • Profondeur
    50mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414972436663

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

53.492 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)