Télécharger l'image en grand format

Motorisation DPX³ 250 HP - 230 Vac tableau - IP40 - Sans halogène

  • Ref. 4 238 28
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

449,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les opérations synchronisées grâce au stockage d'énergie
  • Tension de fonctionnement de 230 Vac pour une performance optimale
  • Accessoire permettant la motorisation des opérations de fermeture et d'ouverture
  • Classe de protection IP40 garantissant une sécurité accrue contre les intrusions solides
  • Conception sans halogène pour une meilleure durabilité et respect des normes environnementales

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Autre
  • Fonction
    Autre
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    4
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    85mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971232662

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations