Télécharger l'image en grand format

Obturateur 2 modules Soliroc

  • Ref. 0 778 66
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, accessoire de montage

61,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Obturateur Soliroc
  • 2 modules

Avantages

  • Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles

Les + utilisation

Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Métal
  • Type de lentille
    Carré
  • Largeur de l'ouverture
    70.4mm
  • Hauteur de l'ouverture
    70.4mm
  • Couleur
    Gris
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060778668

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations