Nouveauté

Obturateur 24 modules pour plastrons pleins métal XL³HP

  • Ref. 0KOFP24
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

14,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Bandeau lisse
  • RAL 7035
  • Compatible avec tous les plastrons DIN XL³HP

Les + installation

Peut être coupé à n'importe quelle longueur

Les + utilisation

Permet de remplir un espace laissé vacant pour le développement futur de l'installation

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur
    432mm
  • Largeur en nombre de modules
    24
  • Hauteur
    48mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972430845

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations