Télécharger l'image en grand format

Obturateur adapt mosaic beige

  • Ref. 6 652 95
  • LEGRAND


Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    76mm
  • Type de lentille
    Carré
  • Largeur de l'ouverture
    45mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45mm
  • Couleur
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Numéro RAL
    1113
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • EAN/Gencode
    3245066652955

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations