Télécharger l'image en grand format

Pack batterie pour module fonction secourue référence 146690 - capacité 9Ah - 24V

  • Ref. 1 466 93
  • LEGRAND

Accessoire pour alimentation stabilisée

854,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pack batteries pour module fonction secourue
  • Fonctionne en association avec le module pour fonction secourue référence 146690
  • Batteries de type acide-plomb étanches
  • Capacité 9Ah
  • Tension 24V

Les + installation

Fixation sur panneau ou en bas d'armoire

Les + utilisation

Permet d'assurer une continuité de service pour les fonctions critiques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Pile/batterie
  • Largeur
    176.5mm
  • Hauteur
    155.5mm
  • Profondeur
    107.5mm
  • EAN/Gencode
    3414970543653

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations