Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Pack tête thermostatique connectée avec 6 adaptateurs + Thermo Hub (passerelle)

  • Ref. OR6004
  • LEGRAND

La tête thermostatique connectée améliore l’efficacité énergétique grâce à un pilotage précis pièce par pièce. Elle assure un chauffage ciblé, un confort optimal et une réduction durable des coûts, sans contrainte d’utilisation

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2027

Caractéristiques produit

  • Contenu du pack : 1 tête thermostatique, 2 piles AA, 6 adaptateurs (Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL, Giacomini, M28x1,5 mm, Caleffi), 1 outil de mesure, 1 Thermo Hub (passerelle) avec adaptateur secteur
  • Depuis l’App Home + Control, ajustez le chauffage, modifiez les plannings, lancez un scénario programmé et suivez les consommations
  • Compatible Matter via Thermo Hub certifié

Les + installation

Installation sans outils et sans risque de fuite d'eau

Les + utilisation

S'adapte à n'importe quelle configuration : choix du sens d'installation et de l'orientation de son écran

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Elément de régulation
    Autre
  • Type de connexion
    Autre
  • Dimension de raccordement
    M30 x 1,5
  • Finition capteur de température
    Autre
  • Milieu
    Air
  • Adapté à un tube montant
    Oui
  • Dimension du capteur de perçage
    Autre
  • Compatible avec vanne radiateur
    Oui
  • Avec dispositif antivol
    Non
  • Adapté à une protection contre le vol
    Non
  • Plage de réglage (Min-Max)
    5-30°C
  • Blocage / limitation de la plage de réglage
    Oui
  • Avec position 0
    Non
  • Avec verrouillage mécanique au zéro
    Non
  • Temps de réponse
    7.5s
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Supporte le gel
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Avec boîtier de capteur
    Non
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Gestion via application
    Oui
  • Commande via interface Web
    Oui
  • Largeur
    55.5mm
  • Hauteur
    55.5mm
  • Profondeur
    86.1mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-50°C
  • Type de tension
    DC
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR 6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    2
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • Google Play Store
    • App Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    3414973288933

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations