Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Pack Thermostat filaire connecté pour chaudière et pompe à chaleur

  • Ref. OR6001
  • LEGRAND

Thermostat connecté alliant simplicité et performance au service du chauffage. Gestion intuitive, économies d’énergie mesurables, programmation et pilotage à distance via l'app Home + Control

211,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2027

Caractéristiques produit

  • Contenu du pack : 1 Thermostat, 3 piles AA, 2 vis et chevilles murales, 2 pastilles adhésives, 1 Thermo Hub (Passerelle) avec adaptateur secteur
  • Depuis l’App Home + Control, ajustez le chauffage, modifiez les plannings, lancez un scénario programmé et suivez les consommations
  • Compatible Matter via Thermo Hub certifié

Les + installation

Installation rapide

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de régulation on/off
    Oui
  • Modulation du type de régulation
    Non
  • Protocole de communication
    Autre
  • Type d'alimentation électrique
    Pile non-rechargeable
  • Raccordement
    2-fils intégral
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-50°C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Oui
  • Caractéristique de réglage
    PID
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Ventilation
    Non
  • Valeur différentielle (Min-Max)
    5-30K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d'horloge
    Horloge hebdomadaire
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Oui
  • Optimisation
    Oui
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Type d'opération
    Ecran tactile
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Oui
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Oui
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Oui
  • Finition des contacts
    Contact à fermeture (NO)
  • Tension max. contacts
    240V
  • Charge de contact max.
    4A
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur
    100mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    15mm
  • Hauteur
    100mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
    0.013W
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-55°C
  • Type de tension
    Autre
  • Consommation en veille
    0.055mA
  • Mode de pose
    Autre
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    3
  • Code CEI (Type 1)
    LR 6
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Non rechargeable - Alkaline cylindrical format
  • Poids de la batterie de Type 1
    22
  • Localisation Batterie Type 1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Via Gateway
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    App
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    3414973288872

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pack Thermostat filaire connecté pour chaudière et pompe à chaleur

À associer