Nouveauté

Panneau avec œillets pour coffret de distribution métal 24 modules - XL³ HP 160

XL³ HP 160, accessoire de montage pour coffrets saillie et encastrés

173,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Panneau équipé de passe-câbles pour le passage des câbles
  • Nombre d'entrées de câbles : 2 x diamètre 4mm à 32mm et 12 x diamètre 4mm à 20mm
  • Panneau métallique
  • Pour coffret de 24 modules XL³ HP 160

Les + installation

Montage par le haut ou par le bas

Les + utilisation

A installer à la place du panneau supérieur ou inférieur du coffret.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec le coffret de distribution plastique

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Oui
  • Largeur
    575mm
  • Hauteur
    25mm
  • Profondeur
    150mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    150mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec désaération
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972793070

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations