Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Passerelle MyHome DIN pour intégration dans systèmes tiers domotiques

  • Ref. BTF461
  • MyHOME
  • BTICINO

398,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Passerelle de programmation MyHOME
  • Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Project de l'ensemble des fonctions MyHOME
  • Pour utilisation et intégration des produits MyHome dans des systèmes tiers
  • Ne peut pas être utilisé sur la même installation avec un serveur BTF460

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Interface Ethernet
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    18-27V
  • Type de tension
    DC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Oui
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    36mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.003-0.160A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • Google Play Store
    • Mac Apple Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Système de commande et de contrôle
  • EAN/Gencode
    8005543718223

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations