Nouveauté

Peigne d'alimentation tétrapolaire longueur 12 modules

  • Ref. 4 049 54
  • HX³
  • LEGRAND

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils

51,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 12 modules
  • 3 appareils raccordables maximum
  • Tetrapolaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de pôles
    4
  • Dimension du pas
    17.8mm
  • Section transversale
    10mm²
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.2kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    27.7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • Profondeur
    213mm
  • EAN/Gencode
    3414972823418

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations