Télécharger l'image en grand format

Plaque 1 poste Niloé - Prune

  • Ref. 0 967 07
  • Niloé
  • LEGRAND

Plaque 1 poste - Prune

3,63 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Niloé - plaques
  • 1 poste
  • Niloé
  • Les Irisées
  • Prune

Les + utilisation

Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Niloé.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    86mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    10mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060967079

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2569 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Substances réglementées