Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Plaque de montage et d'interverrouilage pour 2 DPX³125 HP

  • Ref. 4 238 25
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

249,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque de montage et d'interverrouillage conçue pour deux disjoncteurs DPX³ 125 HP, garantissant une installation sécurisée et fiable
  • Compatible avec la gamme DPX³, offrant une solution adaptée aux inverseurs de sources pour une continuité de service optimale
  • Matériau sans halogène, respectant les normes environnementales et garantissant une sécurité accrue en cas d'incendie
  • Accessoire auxiliaire pour tableaux de distribution, optimisé pour les configurations critiques et les exigences professionnelles
  • Solution mécanique robuste pour le montage et l'interverrouillage, assurant une performance durable et une maintenance simplifiée

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Autre
  • Fonction
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    8
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    125A
  • Largeur
    2mm
  • Hauteur
    290mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    315mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971915992

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations