Télécharger l'image en grand format

Plaque obturation pour Jupiter encastré droit 1 poste blanc

  • Ref. 0 810 73
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet version étroite, accessoire d'installation

15,35 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque d'obturation 1 poste - Appareillage saillie complet version étroite
  • Pour obturation du Jupiter encastré droit
  • Blanc RAL9003

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    26mm
  • Matériau
    Plastique
  • Hauteur
    75mm
  • Type de lentille
    Rectangulaire
  • Profondeur
    15.5mm
  • Largeur de l'ouverture
    26mm
  • Hauteur de l'ouverture
    75mm
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • EAN/Gencode
    3245060810733

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations