Télécharger l'image en grand format

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220

  • Ref. 0 360 99
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, plaque pour coffret

55,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque perforée Lina25 pour coffret Marina
  • Pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 220mm- Poids 0,4kg
  • Acier zingué
  • Charge admissible 50kg/m²

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Hauteur
    300mm
  • Largeur
    220mm
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360993

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations