Télécharger l'image en grand format

Plaque pour écran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Mosaic - blanc

  • Ref. 0 784 70
  • MyHOME
  • LEGRAND

Mosaic, une plaque de finition pour habiller l'écran tacile 3,5pouces

106,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque de finition Mosaic pour écran tactile BUS 3,5pouces
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Les encoches présentes de chaque côté de la plaque permettent un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil

Avantages

  • Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (rattrapage positif jusqu'à 1,5mm/ rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm) : la plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

Des formes arrondies conjuguées avec la finition brillante pour un entretien et un nettoyage facilités

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Champ désignation
    Non
  • Ecran
    Sans
  • Fonction tactile
    Non
  • Matériau
    Verre
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060784706

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations