Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Plaque pour prise connectée Living Now - 1 module - Sable satiné

  • Ref. BTKM31
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now with Netatmo, plaque pour une finition propre et esthétique

4,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Revêtement en technopolymère avec finition satinée et toucher soyeux
  • Lentille opale pour la sortie de lumière de localisation (si montée sur la commande)
  • Livrée avec un emballage dédié pour conserver les caractéristiques esthétiques

Les + installation

Équipée d'un système d'autocentrage qui permet un alignement parfait avec le produit

Les + utilisation

Full touch : la commande peut être actionnée en appuyant en tout point de sa surface

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque centrale
  • Impression/marquage
    Sans
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    Radio
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1015
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543614853

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0809 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments