Nouveauté

Plastron d'aération métal hauteur 150mm pour dissipation thermique largeur 700mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

94,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Plastron ventilation mécanique hauteur 150mm pour armoire XL³HP 6300
  • Pour armoire XL³HP 6300 largeur 700mm
  • À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT
  • Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite
  • Revêtement époxy polyester RAL 7035

Avantages

  • Le verrouillage 1/4 de tour permet la préhension et l'étanchéité

Les + installation

Montage rapide grâce aux verrous 1/4 de tour

Les + utilisation

Mise à la terre possible avec un verrou 1/4 de tour ou un filetage terminé par une cosse faston

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être équipé de verrous 1/4 de tour Référence 0KQT

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    590mm
  • Hauteur
    150mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    700mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    3
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972664356

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations