Plastron plein métal pour montants métal chassis à composer Atlantic largeur 600mm - hauteur 200mm métal

  • Ref. 4 330 84
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Chassis modulaire à composer, plastron plein finition métal pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox

141,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition métal
  • Se fixent sur montants finition métal
  • Plastron hauteur 200 mm- pour coffret largeur 600 mm
  • Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret

Avantages

  • Recommandé pour la distribution électrique en milieu industriel sans contraintes particulières.

Les + installation

Mise en œuvre facilitée

Les + utilisation

Châssis à composer pour s'adapter parfaitement aux spécifités de l'installation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    600mm
  • Profondeur
    113mm
  • Type de couverture
    Fermé
  • Avec bornes N-PE
    Non
  • Avec couvercle
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971980761

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations