Platine pour 1 à 2 DPX³630 vertical plombable 24 modules XL³HP 630
- Ref. 2PLVM018FD24
- XL³ HP 630
- LEGRAND
XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630
- 24 modules
- Pour installer 1 à 2 DPX³630 avec module de mise à la terre en position verticale
- Fixation sur montants fonctionnels
- Acier galvanisé
Avantages
- Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4
Les + installation
Fixation aisée sur les montants grâce à deux pattes de fixation et une vis de blocage
Les + utilisation
Installation sans erreur grâce au marquage de la hauteur sur les montants verticaux
Recommandations / restrictions d’usages
- Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation, de préférence par un électricien qualifié. Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.Avant de procéder à l'installation, lisez les instructions et tenez compte de l'emplacement de montage spécifique du produit.N'ouvrez pas, ne démontez pas, n'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil, sauf si les instructions l'exigent expressément. Tous les produits Legrand doivent être ouverts et réparés exclusivement par du personnel formé et agréé par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule complètement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garantie.N'utiliser que des accessoires de marque Legrand.
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue XL3 HP 630 Distribution de l'énergie de (édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Pages catalogue XL3 HP 630 Tertiaire de proximité (édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04593FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04593FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04593FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04592FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04593EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04592EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LG_TechGuide_EXB25145-XL3HP_20260227_EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE13762AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-cahier-atelier-xl3-hp-630.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- XL3 HP, redéfinir la puissance : découvrez l'offre Distribution de l'énergie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- XL3 HP, redéfinir la puissance : découvrez l'offre Tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Hauteur 443mm
- Largeur 531mm
- Perforé Oui
- Profondeur 64mm
- EAN/Gencode 3414972434171
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste