Télécharger l'image en grand format

Platine universelle perforée hauteur 400mm 36 modules XL³HP 630

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal

469,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Platine universelle perforée hauteur 400mm pour coffret et armoire XL³HP 630
  • Fixation de l'équipement à l'aide de clips-écrous (non fournis)
  • Fixation sur montants fonctionnels
  • Acier galvanisé

Les + installation

Fixation aisée sur les montants grâce à deux pattes de fixation et une vis de blocage

Les + utilisation

Installation sans erreur grâce au marquage de la hauteur sur les montants verticaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation, de préférence par un électricien qualifié. Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.Avant de procéder à l'installation, lisez les instructions et tenez compte de l'emplacement de montage spécifique du produit.N'ouvrez pas, ne démontez pas, n'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil, sauf si les instructions l'exigent expressément. Tous les produits Legrand doivent être ouverts et réparés exclusivement par du personnel formé et agréé par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule complètement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garantie.N'utiliser que des accessoires de marque Legrand.

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Hauteur
    393mm
  • Largeur
    781mm
  • Perforé
    Oui
  • Profondeur
    27mm
  • EAN/Gencode
    3414972434676

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15.515 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit