Poignée directe rouge/jaune DPX³ 125 HP - Indication 3 positions (ON/OFF/déclenche) - Contacts auxiliaires

  • Ref. 4 238 71
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

398,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Doit être monté directement sur l'appareil pour une intégration optimale
  • Version d'urgence en rouge/jaune pour une identification rapide et sécurisée
  • Équipé de contacts de signalisation pour les auxiliaires, assurant une connectivité avancée
  • Indication claire des 3 positions de fonctionnement (Marche, Arrêt, Déclenché)
  • Verrouillable avec un accessoire spécifique pour une sécurité renforcée

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Autre
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur
    80mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971730335

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations