Nouveauté

Poignée rotative directe pour disjoncteur DPX³ 250 - 1000V à profondeur variable

  • Ref. 4 249 59
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

266,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Poignée rotative à profondeur variable compatible avec le disjoncteur DPX³ 250 1000V remplaçant le couvercle avant du disjoncteur
  • Indication claire des trois positions : I (Marche) O (Arrêt) et Déclenché avec accès au bouton de déclenchement
  • Assemblage garanti dans la même position indépendamment de l'installation verticale ou horizontale du disjoncteur.
  • Accès aux réglages de l'unité de déclenchement assuré même lorsque la poignée est assemblée
  • Kit complet comprenant un arbre d'extension,un mécanisme de poignée et un ensemble de poignée avec plaque frontale

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • Largeur
    92mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    400mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972885362

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations