Télécharger l'image en grand format

Poignée standard DPX³ 125 HP - Indication 3 positions (ON, OFF, déclenché) - Noir sans halogène

  • Ref. 4 238 72
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

440,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Poignée standard à profondeur variable pour les dispositifs DPX³ 125 HP, permettant une manipulation sécurisée à distance
  • Indication claire des trois positions de fonctionnement : MARCHE (ON), ARRÊT (OFF) et déclenché (tripped)
  • Compatible avec les disjoncteurs de puissance et interrupteurs de charge compacts, garantissant une intégration optimale
  • Conception sans halogène pour une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales
  • Possibilité de verrouillage avec un accessoire spécifique pour une protection renforcée

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    115mm
  • Profondeur
    431mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971730359

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations