Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Pop Up 2x4 modules avec kit d'installation. Finition Inox brossé

  • Ref. PW29005
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Bloc escamotable à équiper pour une mise à disposition des fonctions courant fort et courant faible au plus près de l'utilisateur


Caractéristiques produit

  • Bloc escamotable 2 compartiments
  • A encastrer dans le mobilier (bureaux, cuisines…)
  • Design ultra-fin
  • Finition Inox brossé
  • Bloc à équiper

Avantages

  • Produit métallique à encastrer peu encombrant sur et sous le mobilier

Les + installation

Facilité de pose grâce au kit d'installation fourni. Peut être monté sur la plupart des surfaces (bois, marbre, granit…)

Les + utilisation

Une connectique courant fort et courant faible à portée de la main. Un produit facile à ouvrir et à fermer pour un plan de travail toujours propre

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser sur des supports entre 15 et 40mm d'épaisseur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Oui
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Longueur
    274mm
  • Largeur
    120mm
  • Hauteur
    5mm
  • Profondeur d'encastrement
    78mm
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784152422

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations