Porte métal plate pour armoire de distribution hauteur 2000mm largeur 400mm - XL³HP 6300
- Ref. 3PPM040200
- XL³ HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, porte pour armoires de distribution
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Porte plate métal compatible avec armoires XL³HP 6300 hauteur 2000mm et largeur 400mm
- Fixation par charnières (fournies) sur des montants fonctionnels
- Fourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparément
- IP55 - IK10 : convient aux environnements industriels et poussiéreux
- Revêtement époxy polyester RAL 7035
Avantages
- Rigidité accrue grâce à une épaisseur de 1,5 mm et à un cadre renforcé
Les + installation
Pour un montage à l'avant, à l'arrière ou sur le côté de l'armoire
Les + utilisation
Montage réversible pour ouverture à droite ou à gauche
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour les applications industrielles
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages Catalogue - Industrie XL3 HP Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LG_TechGuide_EXB25145-XL3HP_20260227_EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14066AB_r1 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Brochure Industrie XL3 HP Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Porte de compartiment
- Finition porte à hublot Non
- Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
- Largeur 400mm
- Hauteur 2000mm
- Profondeur 25mm
- Finition CEM Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Numéro RAL 7035
- EAN/Gencode 3414972435154
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste