Télécharger l'image en grand format

Prêt-à-Poser DRIVIA 18 Optimum manuel Gigabit PoE - permet d'accèder à la télévision sur les prises RJ45

Solution Optimum manuel Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (PoE Gigabit), idéal pour tous logements, professions libérales, télétravail, petits commerces, réseau de caméras

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Composition :- 1 coffret Drivia 3 rangées 18 modules livré avec porte blanche- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 switch Gigabit PoE 4 sorties- 1 alimentation pour switch- 1 répartiteur amplificateur RJ45 TV hertzienne TNT satellite 4 sorties- 1 alimentation répartiteur TV/RJ45- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6A STP- 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP- 1 bornier de terre- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret- 2 cordons télévision RJ45-IEC-F coaxiaux (longueur 2m)
  • Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
  • Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à Internet et au téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement
  • Brassage manuel (nécessite l'affectation d'un média à chaque prise)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les cordons de brassage S/FTP références 413045, 413046 et le câble multimédia TV + Satellite référence 032789 pour applications de Grade 3 TV

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    8
  • Nombre de cordons de brassage
    8
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Oui
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Type de porte
    Optionnel
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    375mm
  • Largeur
    355mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3414972356558