Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise Prise Chargeur USB Type C 30W Power delivery Epure finition Acier Brossé Art d'Arnould

Un chargeur USB s’adaptant parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

235,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chargeur USB C 30W Power delivery : cette technologie permet un niveau de charge plus rapide
  • Finition acier brossé - Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
  • Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
  • Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée
  • Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Avantages

  • Savoir-faire artisanal
  • Plaque en laiton massif et véritable
  • Fiabilité d'usage à 10000 insertions (Test mécanique certifié par nos laboratoires)

Les + installation

Compatible boite 40 mm

Les + utilisation

Connecteur usuel USB Type C - Conforme aux normes: CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-C
    1
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie (Min-Max)
    5-20V
  • Consommation d'énergie
    0.059W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    32mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Oui
  • USB Puissance de sortie
    30
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    1-1A
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • EAN/Gencode
    3233625158369

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise Prise Chargeur USB Type C 30W Power delivery Epure finition Acier Brossé Art d'Arnould

À associer