Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise équipotentielle Mosaic 2 modules - Blanc antimicrobien

Mosaic, une prise équipotentielle, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

81,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise équipotentielle Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Permet d'égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs et de toutes les masses, et de limiter la tension de contact à une valeur non dangereuse pour les personnes
  • Blanc antimicrobien contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface
  • Conforme à la norme DIN 42801 et IEC 60364-7-710

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

S'utilise en milieu hospitalier pour ne pas perturber les matériels sensibles

Recommandations / restrictions d’usages

  • À utiliser avec fiche équipotentielle Mosaic référence 775993Usage en intérieur uniquementParticulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    43mm
  • Profondeur d'encastrement
    34.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972808491

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées