Télécharger l'image en grand format

Prise RJ45 Cat. 6 FTP ASK - à composer Blanc

  • Ref. PWAK4302WH
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Une prise RJ45 pour montage en saillie se clipse sur les moulures et les accessoires de câblage Planet Wattohm

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Catégorie 6 FTP : débit de données jusqu'à 1 GigaBit/s. Cela vous permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes. Prise blindée.
  • Mécanismes IP2X protégés contre les contacts directs 250 V~
  • Pour les systèmes de câblage Legrand LCS 6 classe E
  • Blanc RAL 9003
  • Les connecteurs RJ45 sont équipés d'un écrou de blocage ne nécessitant pas d'outil particulier et peuvent être recâblés en cas d'erreur

Avantages

  • Compatible avec les cordons équipés de fiches RJ11, RJ12 ou RJ45
  • Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Les + installation

Connecteur sans outillage avec connexion rapide grâce au sertissage intégré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage Interieur uniquement

Information sur la gamme

La gamme Appareillage Saillie Keva de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Non
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Codage mécanique
    Oui
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    37mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    10-16mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Rigide à casser
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    47.4-53.5mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    41.3-53.5mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3271784189749

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations