Télécharger l'image en grand format

Prise RJ45 catégorie6 FTP Niloé - éclat

  • Ref. 0 966 21
  • Niloé
  • LEGRAND

La prise Niloé RJ45 connecte un appareil (PC, imprimante) au réseau local (box internet, switch). La distribution filaire garantit une connexion Internet haut débit, sécurisée et fiable.

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Catégorie 6 FTP: Débit de données jusqu'à 1 GigaBit / s. Cela vous permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes.
  • Prise en charge des applications PoE haute capacité. Power over Ethernet transmet l'énergie électrique avec les données sur le câblage Ethernet à paires torsadées.
  • Contacts à code couleur TIA 568A / B pour câblage standard
  • Finition Eclat (blanc brillant)

Avantages

  • Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.
  • Compatible avec les cordons équipés de prises RJ11, RJ12 ou RJ45.
  • Le système de fente permet un réglage multigang parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, facilitant ainsi l'installation. Peut être installé dans une boîte de montage encastrée normale (simple), pas besoin de découpe ou de câblage de rainure murale supplémentaire.

Les + installation

Mécanisme de faible profondeur facilitant le montage dans le boîtier encastré. Prise équipée d'un connecteur rapide sans outil pour un câblage intuitif et fiable.

Les + utilisation

Convient pour une installation commerciale et résidentielle. Téléphones IP et analogiques. Très approprié pour les téléchargements, le streaming ou les jeux en ligne nécessitant une faible latence.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    75.8mm
  • Hauteur d'appareil
    75.8mm
  • Profondeur d'appareil
    35.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    23.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    0-0mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    0-0mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    0-0mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060966218

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.38 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit