Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise télévision simple Epure finition Noir Mat Art d'Arnould

Une prise TV qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

180,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Prise télévision simple type F à vis. Compatible TNT et HD
  • Finition noir mat
  • Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
  • Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée
  • Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Avantages

  • Savoir-faire artisanal
  • Plaque en laiton massif et véritable

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1.5dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Couleur
    Noir
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Laiton
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    26mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Profondeur d'encastrement
    17mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • EAN/Gencode
    3233620678299

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Prise télévision simple Epure finition Noir Mat Art d'Arnould

À associer