Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise télévision TV-R-SAT Living Now étoile blindée classeA compatible 4G Lte et DAB+ - 2 modules

Living Now, prise TV/R/SAT démixée en étoile permet la distribution des signaux TV et radio

53,69 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Serrage du câble optimisé
  • Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 26
  • Atténuation inférieure à 1,5dB
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Bornes de connexion blindées avec vis imperdables, 2 modules

Avantages

  • Blindage classe A certifié: protection contre les interférences dues aux nouveaux signaux générés par les téléphones portables (3G, 4G, 5G) qui peuvent être à l’origine d’une pixellisation ou de déformations de l’image et du son
  • S’intègre parfaitement au design Living Now

Les + installation

Cette prise a été conçue pour permettre une insertion intuitive du câble - Le raccordement au bornier est simple et rapide, le raccordement reste bien visible, ce qui permet d'assurer du serrage optimal du câble

Les + utilisation

Sortie optimisée pour les nouveaux téléviseurs UHD et 4K, pour une parfaite réception du signal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Boîte/prise de passage
  • Type de prise
    TV/RD/SAT
  • Mode de pose
    Support de module
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1.5dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    2dB
  • Nombre de sorties
    3
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Fréquence TV (Min-Max)
    5-862MHz
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Fréquence radio (Min-Max)
    87.5-108MHz
  • Fréquence prise SAT (Min-Max)
    950-2400MHz
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    40mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    37.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    27.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543644645

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations