Télécharger l'image en grand format

Prise TV-FM-SAT - à composer Blanc

  • Ref. PWAK4106WH
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Une prise télévision adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé, compatibles avec télévision Ultra Haute Définition

67,35 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G Lte - Câble coaxial 17 VATC recommandé - Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
  • Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises à sorties multiples - Voix de retour sur connecteur TV
  • TV : 5-68 et 120 - 862MHz inférieur à 1,5dB. R : 87,5 - 108MHz inférieur à 1,5dB. Sat : 950 - 2400MHz
  • Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
  • Conformes à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

Les + installation

Produit composable pour installation en saillie ou en encastré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage Interieur uniquement

Information sur la gamme

La gamme Appareillage Saillie Keva de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV/RD/SAT
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Couleur
    Blanc
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    55mm
  • Hauteur d'appareil
    58mm
  • Profondeur d'appareil
    36mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • EAN/Gencode
    3271784189718

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations