Une prise TV-FM-SAT 1 poste qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise TV-FM-SAT - Radio Fm + DAB+ en 1 poste
- Finition acier miroir
- Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
- Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée
- Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation
Avantages
- Savoir-faire artisanal
- Plaque en laiton massif et véritable
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.700 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01888EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01888FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV/RD/SAT
- DAB+ Non
- Mode de pose Encastré
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1.5dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 2dB
- Nombre de sorties 3
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Couleur Chrome
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Laiton
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 80mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 40mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Profondeur d'encastrement 31mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- EAN/Gencode 3233620676776
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise TV-FM-SAT Epure finition Acier Miroir Art d'Arnould
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste