Télécharger l'image en grand format

Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal

Hypra, une prisinter est un système compact associant une prise et un interrupteur pour une sécurité optimale - Pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Prisinter fixe Hypra IP44
  • Bleu - 200V~ à 250V~ - 63A - 2P+T
  • Métal
  • IP : - IP44 en connexion- IP55 volet fermé
  • Dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 6mm maxi

Recommandations / restrictions d’usages

  • Raccordement des bornes par clé Alène 3mm
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    63A
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension selon EN 60309-2
    230 V (50+60 Hz) bleu
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Bleu
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Commutateur
    Verrouillage mécanique
  • Avec disjoncteur différentiel
    Non
  • Emplacements vides sur barre profilée
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060538125