Profilé chemin de câbles composite Polysis non perforé - hauteur 50mm, largeur 100mm et longueur 3m

  • Ref. PW35220
  • POLYSIS™
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

POLYSIS est une solution idéale pour des configurations industrielles situées en milieu corrosif où une forte résistance mécanique est indispensable


Caractéristiques produit

Recommandations / restrictions d’usages

  • CX (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installations en tunnels routiers et ferroviaires, en extérieure, centrales nucléaires, offshore : oil and gas ambiance marine avec projection d'eau de mer , hydrocarbure, construction navale pour le câblage externe des navires et plateforme

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    50mm
  • Largeur
    100mm
  • Epaisseur de matériau
    2.5mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    5000mm²
  • Avec partie supérieure
    Non
  • Perforation latérale
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Gabarit de trous NATO
    Non
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Qualité du matériau
    Plastique renforcé à la fibre de verre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7001
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3271780352208