Télécharger l'image en grand format

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO20

  • Ref. 6 667 03
  • RTA
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

11,24 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
  • Filetage ISO20mm pour conduit Ø12mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    12mm
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Modèle
    Angle 45°
  • Type de construction
    Filetage extérieur
  • Type de raccordement
    Filetage
  • Taille du raccordement fileté
    M20 x 1,5
  • Longueur de filetage
    12mm
  • En une pièce
    Non
  • Avec support intégré
    Non
  • Matériau du raccord à écrou
    Polyamide (PA)
  • Matériau du joint
    Sans joint
  • Plus petit diamètre intérieur du tuyau
    12mm
  • Plus grand diamètre externe du tuyau
    16mm
  • Couleur
    Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
    Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -45-105°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    15-25°C
  • EAN/Gencode
    8009561590793

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1805 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit