Télécharger l'image en grand format

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO40 pour conduit Ø34,5mm

  • Ref. 3 823 47
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique

98,79 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
  • Filetage ISO40mm pour conduit Ø35,5mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    40mm
  • Indice de protection (IP) selon tuyau (Min-Max)
    65-65
  • Modèle
    Droit
  • Filetage rotatif
    Oui
  • Type de construction
    Filetage extérieur
  • Type de filetage
    Autre
  • Taille du raccordement fileté
    M40 x 1,5
  • En une pièce
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Laiton
  • Type de traitement de la surface
    Nickelé
  • Plus petit diamètre intérieur du tuyau
    35mm
  • Plus grand diamètre externe du tuyau
    43mm
  • Longueur de filetage
    11mm
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
    Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -15-60°C
  • Nombre d'entrées
    1
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Non
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • EAN/Gencode
    3414970412287

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.26 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit