Télécharger l'image en grand format

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm ISO25

  • Ref. 6 664 79
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

8,96 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
  • Filetage ISO 25mm pour conduit Ø19,5mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    19mm
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Modèle
    Droit
  • Type de construction
    Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté
    M25 x 1,5
  • Longueur de filetage
    14mm
  • En une pièce
    Oui
  • Hauteur totale
    52mm
  • Longueur totale
    39.5mm
  • Couleur
    Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
    Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
    Oui
  • EAN/Gencode
    8009561585232

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2107 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit